Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 14 product(s)
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 261 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 61 chladená kvapalinou
Other options according to Model code
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
380 – 500 V AC, 730 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 62 chladená kvapalinou
Other options according to Model code
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 62 chladená kvapalinou
Other options according to Model code
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 750 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 63 chladená kvapalinou
Other options according to Model code
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 1 700 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 64 chladená kvapalinou
Other options according to Model code