136H9227
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP – produktový rad
525 – 690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pre IT siete
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Manual: Angličtina
Konšt. 62 chladená kvapalinou
Other options according to Model code
Rad meničov chladených vzduchom a kvapalinou VACON® NX je navrhnutý pre široké spektrum náročných priemyselných aplikácií.
Tvoria ho meniče s montážou na stenu, skriňové meniče a systémové meniče s rozsahom výkonu 0,55 kW až 5,3 MW.
Varianty chladené kvapalinou sú vhodné pre aplikácie, kde je kritická kvalita vzduchu, obmedzený priestor a vyžaduje sa účinný prechod tepla.
Meniče VACON® NX poskytujú maximálny výkon a dynamiku riadenia motora ako pre jednohriadeľové stroje, tak pre systémové pohony.
Nastaviteľné I/O a priemyselné zbernice spĺňajú akékoľvek potreby pripojenia. Funkcie meniča je tiež možné ďalej upravovať a dosiahnuť úspory na nákladoch a lepšiu integráciu stroja.