134X1920
VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N4K0, Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Profibus DP V1
Konštrukčná veľkosť: MH2
Menič VLT® DriveMotor FCP 106 je samostatný menič
na montáž na akýkoľvek štandardný indukčný motor
alebo motor s permanentným magnetom.
Menič FCP 106 poskytuje efektívne ovládanie motorov
v rozsahu 0,55 – 7,5 kW so širokým spektrom
štandardných integrovaných čerpadiel a funkcií ventilátora.
Poznámka: Dosku adaptéra FCP 106 alebo nástennú
montážnu platňu FCP 106 si objednajte samostatne
ako príslušenstvo.