VLT® DriveMotor FCP 106

Shows 14 product(s)

FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP
FCP_POWER_SIZE_H7K5
Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Žiadna možnosť

Kód modelu: FCP106H7K5T4C66H1FSXXAX0
FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP
FCP_POWER_SIZE_N1K1
Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Žiadna možnosť

Kód modelu: FCP106N1K1T4C66H1FSXXAX0
FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP
FCP_POWER_SIZE_N1K5
Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Žiadna možnosť

Kód modelu: FCP106N1K5T4C66H1FSXXAX0
FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP
FCP_POWER_SIZE_N2K2
Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Žiadna možnosť

Kód modelu: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

VLT® DriveMotor FCP
FCP_POWER_SIZE_N3K0
Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Žiadna možnosť

Kód modelu: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Zobraziť: