FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1909

FCP 106 Преобразователь частоты
2,2 кВт 3x380B

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Trojfázové 380 – 480 V AC
Štand. IP66/UL typ 4X
Integrovaný RFI, trieda A1/B
Žiadna možnosť
Konštrukčná veľkosť: MH2

Kód modelu: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 6.6 kg
Hmotnosť bez obalu 6.1 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080129

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov FCP VLT® DriveMotor FCP
Séria 106 106
Power Size N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Napätie T4 Trojfázové 380 – 480 V AC
Kryt C66 Štand. IP66/UL typ 4X
Filter RFI H1 Integrovaný RFI, trieda A1/B
Možnosť ventilátora F S ventilátorom
Špeciálna verzia SXX Najnovšie vyd. – štand. softv.
Možnosti AX Žiadna možnosť
Pamäťový modul 0 Pamäťový modul
Veľkosť rámu MH2 MH2
Typový kód, časť 1 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Product Catalog NO_VIEW Nezobrazuje
Závod z objednávky B901
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality