Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 20, Oceľ
148B5327
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 20.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 20.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 5.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0