Manuálne expanzné ventily

Shows 89 product(s)

148B5102

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5103

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5104

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5105

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5106

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5107

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5112

Funkčný modul, REG-SA 10

Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Použité pre produkt: REG-SA 10, Zariadenie: Uzáver

148B5113

Funkčný modul, REG-SB 10

Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Použité pre produkt: REG-SB 10, Zariadenie: Uzáver

148B5116

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.150, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

148B5117

Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SB 10, Oceľ

Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 10.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 10.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 0.600, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0, Zariadenie: Uzáver

Zobraziť: