Ručne ovládaný regulačný ventil, REG-SA 15, Oceľ
148B5226
Veľkosť pripojenia vývodu [mm]: 15.0, Veľkosť pripojenia prívodu [mm]: 15.0, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Kv [m³/h]: 1.500, Max. Pracovný tlak [bar]: 52.0