Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 47 product(s)
Elektromagnetický ventil, EVRST 20
Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Cv [gal/min]: 5.200, Hodnota Kv [m³/h]: 4.500
Elektromagnetický ventil, EVRA 3
Elektromagnetický ventil, Typ: EVRA 3, Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Príruba, Typ vývodného pripojenia: Príruba
Elektromagnetický ventil, EVRS 3
Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Cv [gal/min]: 0.270, Hodnota Kv [m³/h]: 0.230
Elektromagnetický ventil, EVRS 3
Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Závit, Typ vývodného pripojenia: Závit, Hodnota Cv [gal/min]: 0.270, Hodnota Kv [m³/h]: 0.230
Elektromagnetický ventil, EVRS 10
Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Cv [gal/min]: 1.700, Hodnota Kv [m³/h]: 1.500