Elektromagnetický ventil, EVRS 3

032F3080

Funkcia: NC, Typ prívodného pripojenia: Tupý zvar, Typ vývodného pripojenia: Tupý zvar, Hodnota Cv [gal/min]: 0.270, Hodnota Kv [m³/h]: 0.230

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.352 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.296 Kg
Volume 0.869 Liter
EAN 5702422038368

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Cievka Nie
Dá sa vykonávať servis Náhradné diely elektromagnetického ventilu
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Funkcia NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.23 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prípoja Nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa Nerezová oceľ
Max. OPD [bar] 10 W AC 21 bar
Max. OPD [bar] 12 W AC 25 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC 14 bar
Max. Pracovný tlak [bar] 50 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 725 psig
MinODP [bar] 0 bar
Množstvo po formátoch balenia 16 pc
Možnosť manuálnej prevádzky Nie
Názov programu súčastí EVRS / EVRST
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
Poznámka k strednému rozsahu teploty Odmrazovanie max 130 °C/265 °F
Prevádzka ventilu JEDNOSMERNÝ
Product Name Description Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Smer Prechodový
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 105 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 221 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -40 °F
Systém aktuátora [mm] 13.5 mm
Teplota okolia -40 - 80 °C
Typ EVRS 3
Typ prívodného pripojenia Tupý zvar
Typ vývodného pripojenia Tupý zvar
Typové označenie Elektromagnetický ventil
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 2.6 mm
Veľkosť prívodu [palce] 3/8 in
Veľkosť vývodu [palce] 3/8 in
Štandardné pripojenie prívodu EN 10220
Štandardné pripojenie vývodu EN 10220

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality