4-way reversing valve coil, STF-01AJ506B1
061L2093
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Supply voltage [V] AC: 220, Frequency [Hz]: 50 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Hmotnosť s obalom | 0.19 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.13 Kg |
Volume | 1.119 Liter |
EAN | 5702428272674 |
Hmotnosť s obalom | 0.19 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.13 Kg |
Volume | 1.119 Liter |
EAN | 5702428272674 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dĺžka kábla [m] | 0.6 m |
Dĺžka kábla [palce] | 23.6 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP54 |
Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Montáž cievky, odp. uťahovací moment [Nm] [Max] | 1.96 nm |
Montáž cievky, odp. uťahovací moment [Nm] [Min] | 1.47 nm |
Napájacie napätie [V] AC | 220 V |
Osvedčenie |
CE UKCA VDE |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktová skupina | 4-way reversing valves |
Príkon [W] | 6 W |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
Trieda izolácie | B |
Typ | STF |
Typové označenie | STF-01AJ506B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dĺžka kábla [m] | 0.6 m |
Dĺžka kábla [palce] | 23.6 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Priemyselný balík |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP54 |
Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
Montáž cievky, odp. uťahovací moment [Nm] [Max] | 1.96 nm |
Montáž cievky, odp. uťahovací moment [Nm] [Min] | 1.47 nm |
Napájacie napätie [V] AC | 220 V |
Osvedčenie |
CE UKCA VDE |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktová skupina | 4-way reversing valves |
Príkon [W] | 6 W |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
Trieda izolácie | B |
Typ | STF |
Typové označenie | STF-01AJ506B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |