Teleso pilotného ventilu, CVH, NPT

027F1159

Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120, Veľkosť pripojenia [mm]: 13, Typ prípoja: NPT, Materiál prípoja: Oceľ

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.371 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.347 Kg
Volume 0.315 Liter
EAN 5702422107200

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Dá sa vykonávať servis náhradné diely ICM/ICS/ICLX
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória Art. 3, par. 3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 65 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 943 psig
Množstvo po formátoch balenia 32 pc
Názov programu súčastí CVH
ICLX
ICM
ICS
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
Popis výrobku Teleso pilotného ventilu
Použité pre produkt CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
Product Name Description Pilotný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Prípoj vnút./vonk. Vnútorné
Príslušenstvo k výrobku príslušenstvo ICM/ICS/ICLX
SCIP dossier no. 8613abc0-3313-4090-bda7-2bc194be9727
SCIP dossier product name CVH pilot valve body 1/4 NPT
Skupina kvapaliny 1
Teplotný rozsah [°C] [max.] 120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ CVH
Typ prípoja NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť pripojenia [mm] 13 mm
Veľkosť prípoja [palce] 1/4 in
Značka ICV Flexline
Štandardný prípoj ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality