Teleso pilotného ventilu

Shows 5 product(s)

027F1047

Teleso pilotného ventilu, CVH, Tupý zvar

Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120, Veľkosť pripojenia [mm]: 10, Typ prípoja: Tupý zvar, Materiál prípoja: Oceľ

027F1090

Teleso pilotného ventilu, CVH, Zváranie

Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120, Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Zváranie, Materiál prípoja: Oceľ

027F1091

Teleso pilotného ventilu, CVH, Hrdlový zváraný spoj

Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120, Veľkosť pripojenia [mm]: 15, Typ prípoja: Hrdlový zváraný spoj, Materiál prípoja: Oceľ

027F1159

Teleso pilotného ventilu, CVH, NPT

Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120, Veľkosť pripojenia [mm]: 13, Typ prípoja: NPT, Materiál prípoja: Oceľ

027F1160

Teleso pilotného ventilu, CVH, G, 1/4

Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120, Veľkosť pripojenia [mm]: 13, Typ prípoja: G, Materiál prípoja: Oceľ

Zobraziť: