Dokončite konfiguráciu výberom zvýraznených možností.

Konfigurovať produkt

VLT® Midi Drive FC 280

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(S2) Jednofázové 200 – 240 VAC
(H1) EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
(X) Bez brzdného striedača
(X) Žiadny displej
(C) Povrchová úprava DPS
(X) Žiadne možnosti sieť. nap.
(X) Žiadna adaptácia
(SXXX) Najnovšie vydanie
(X) Štandardný jazykový balík
(K1) K1
(FC-280P1K1S2E20H1XXC) FC-280P1K1S2E20H1XXC
(XAXSXXXXAX) XAXSXXXXAX
(GLBL) Globálný (Štandard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(9.6) 9.6
(6) 6
(76.8) 76.8
(2.4) 2.4
(1.1) 1.1
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Závod DK
(FC-280P1K1S2E20H1XXC) FC-280P1K1S2E20H1XXC
(XAXSXXXXAX) XAXSXXXXAX
(B901) B901