Konfigurovať produkt

Vacon® 20 Cold Plate

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(-1L) -1L
(3,7 AMP) 3,7 AMP
(-2) 208 – 240 V AC
(-CP) -CP
(-R00) Medzinárodné
(+BM25) Produkt Vacon0020
(+DBNO) Bez brzdy
(+F0117) Viacúčelový systémový softvér
(+SE00) Žiadna možnosť
(+HMNO) Žiadny panel
(+Q000) Žiadne dodat. vybavenie A
(+Q000) Žiadne dodat. vybavenie B
(+T000) Žiadna skriňa svorkovnice
(+LS50) 50 Hz
(+LSSI) Metrické jednotky merania
(+EMC1) C1 Komerčné prostredie
(+GAUL) Schválenie UL
(+GACE) Schválenie CE
(+GACT) Schválenie C-Tick
(+GAKC) Schválenie KC
(MS2) MS02
(GLBL) Globálny(Standard)
(VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25) VA20CP-1L-0004-2-CP+BM25
(VACON0020-1L-0004-2-CP) VACON0020-1L-0004-2-CP
[]
[]
(+GSCB) +GSCB
[]
(2.000) 2
(2.300) 2,3
(133X164X80) 133X164X80
(C503) (C503) Závod Merano
(C503) C503