Konfigurovať produkt

VLT® Midi Drive FC 280

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trojfázové 380 – 480 V AC
(E20) IP20/rám
(H1) EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
(B) Brzdný striedač
(X) Žiadny displej
(C) Povrchová úprava DPS
(X) Žiadne možnosti sieť. nap.
(X) Žiadna adaptácia
(X) Žiadna adaptácia
(X) Štandardný jazykový balík
(AL) Integrované PROFINET
(K1) K1
(FC-280P2K2T4E20H1BXC) FC-280P2K2T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Globálný (Štandard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(8.5) 8.5
(8.5) 8.5
(5.3) 5.3
(4.8) 4.8
(74) 74
(3.7) 3.7
(2.2) 2.2
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Závod DK
(FC-280P2K2T4E20H1BXC) FC-280P2K2T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401