VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1

131Z8969

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
18,5 kW/25 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
Kábel len. dep. (A1 al B)

Kód modelu: VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 18.7 kg
Hmotnosť bez obalu 18.4 kg
Volume 72.54 l
EAN 5710107386673

VLT® 2800 Series

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov VLT VLT®
Séria VLT 28 2800
Menovitý výkon 82 18,5 kW/25 HP
Vyhradená aplikácia P Proces
Fáza T 3-fázové
Sieťové napätie U(in) 4 380 – 480V +/-10% 50/60 Hz
Typ krytu B Knižné prevedenie
Trieda krytia 20 IP20
Konfigurácia hardvéru SB Štandardná s brzdou
Filter RFI R3 Kábel len. dep. (A1 al B)
Displej DB Zabudovaný displej (SLCP)
Možnosť Fieldbus F00 Bez možnosti Fieldbus
Možnosť aplikácie A00 Žiadna možnosť aplikácie
Povrchová úprava C1 S pov. úpravou
Veľkosť rámu D D-rám
Typový kód, časť 1 VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
Katalóg_poduktov_radu_2800 NO_VIEW Nezobrazuje
V??ka [mm] 505
??rka bez doplnkov C [mm] 200
H?bka [mm] 244
Hmotnosť [kg] 18.5
kVA 26
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 18.8
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 18.5
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality