VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8825

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800 Serie
0,55 kW/0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20
EN 55011 trieda A1

Kód modelu: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 2.8 kg
Hmotnosť bez obalu 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385133

VLT® 2800 Series

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Skupina produktov VLT VLT®
Séria VLT 28 2800
Menovitý výkon 05 0,55 kW/0,75 HP
Vyhradená aplikácia P Proces
Fáza T 3-fázové
Sieťové napätie U(in) 4 380 – 480V +/-10% 50/60 Hz
Typ krytu B Knižné prevedenie
Trieda krytia 20 IP20
Konfigurácia hardvéru SB Štandardná s brzdou
Filter RFI R1 EN 55011 trieda A1
Displej DB Zabudovaný displej (SLCP)
Možnosť Fieldbus F00 Bez možnosti Fieldbus
Možnosť aplikácie A00 Žiadna možnosť aplikácie
Povrchová úprava C1 S pov. úpravou
Veľkosť rámu A A-rám
Typový kód, časť 1 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Katalóg_poduktov_radu_2800 NO_VIEW Nezobrazuje
V??ka [mm] 200
??rka bez doplnkov C [mm] 75
H?bka [mm] 168
Hmotnosť [kg] 2.1
kVA 1.1
Vypočítaná brutto hmotnosť [kg 2.4
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 2.1
Závod z objednávky F605
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť predajca
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť predajca
Kód modelu 01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality