Razdelilnik SSM-F, Nerjavno jeklo, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 9, 6 bar

088U0759

Razdelilnik SSM 9+9 z merilnikom pretoka

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.842 Kilogram
Neto masa 4.84 Kilogram
Volume 13.566 Liter
EAN 5702425114762

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Razdelilnik SSM 9+9 z merilnikom pretoka
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 0.6 bar
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP SSM manifold set with flowmeters
Izpustni ventil Ročno
Material Nerjavno jeklo
Merilnik pretoka Da
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 10 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Manifold & Manifold Kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 60 °C
Tip Manifold SSM-F
Ventilni priključki Danfoss RA
Št. dokumenta SCIP 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] 9

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality