RGE

061H3021

Tovarniška nastavitev [bar]: 32, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16, Oznaka vrste: RGE-Z1N6-7DS

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.57 Kilogram
Neto masa 0.5 Kilogram
Volume 1.31 Liter
EAN 5702428275767

 

Dodatki No
Dolžina kapilarne cevke [in] 35.4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 900 mm
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Hladilna sredstva R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Ime izdelka Fan speed controller
Količina v pakiranju 20 kos
Maks. delovni tlak [bar] 47 bar
Maks. delovni tlak [psig] 681 psig
Maksimalni izhodni tok/faza [A] 4 A
Maksimalno območje P [psi] 116 psi
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 200 V
Nastavitev minimalne hitrosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 8 bar
Ohišje Closed
Opombe o tlačnem priključku with Schrader
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste RGE-Z1N6-7DS
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 39 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 16 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 3.9 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 1.6 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 566 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 232 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 131 bar
Razpočni tlak [psig] 1900 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standardni vhodni tlačni priključek DIN 8906
Tip RGE
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Tovarniška nastavitev [bar] 32 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 464 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP54
Število faz 1
Število sponk [kosov] 4 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality