Variateurs de vitesse de ventilateur

Shows 20 product(s)

061H3003

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1Q4-7DS

061H3021

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 32, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 16, Nombre de phases: 3, Bande P max. [bar]: 8, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 39, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 16, Désignation du modèle: RGE-X3R6-7DS

061H3045

Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 6, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1L4-7DS

View: