Fan speed controller RGE stabilizes condensing pressure by changing condenser’s fan speed. Widespread usage in refrigeration and air conditioning units which are operated throughout the entire year. Reliable sensing mechanism using bellows. Suitable for single phase and 3-phase fan motors.
Shows 13 product(s)
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 16, Število faz: 3, Območje P [ºC]: 4, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Oznaka vrste: RGE-Z3R4-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 4, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Oznaka vrste: RGE-Z1N4-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 16, Število faz: 3, Območje P [ºC]: 4, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Oznaka vrste: RGE-X3R4-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 4, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Oznaka vrste: RGE-Z1P4-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 4, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Oznaka vrste: RGE-Z1Q4-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 4, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 28, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Oznaka vrste: RGE-Z1N4-5H
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 32, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16, Oznaka vrste: RGE-Z1N6-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 32, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16, Oznaka vrste: RGE-Z1P6-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 32, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16, Oznaka vrste: RGE-Z1Q6-7DS
RGE
Tovarniška nastavitev [bar]: 16, Število faz: 3, Območje P [ºC]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 16, Oznaka vrste: RGE-X3R6-7DS