Pressure switch, KPS31

060-310966

null: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 6

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.108 Kilogram
Neto masa 1.06 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146864

 

Diferencial [bar] 0.1 bar
Diferencial [psi] 1.5 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E73170
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP KPS Pressure Switch
Količina v pakiranju 8 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maks. delovni tlak [bar] 6 bar
Maks. delovni tlak [psig] 87 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 6 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 87 psig
Moč kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 2.5 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 0 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 0.25 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 0 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 36 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 0 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KPS31
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality