Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
018Z6121 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/237144/ID186747941832-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje](https://assets.danfoss.com/photos/preview/237144/ID186747941832-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
BV110A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje
018Z6121
Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|