BV024A, Kabel, 1 m, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018Z6120

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP65

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.386 Kilogram
Neto masa 0.323 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN 5702428843089

 

Barva Črn
Besedilo za prodajo ATEX -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Dodatki Solenoid coil accessories
Dolžina kabla [m] 1 m
Dolžina kabla [palcev] 40 in
Električni priključek Kabel
Električni priključek 3 core cable
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste BV024A
Poraba energije [W] 11 W
Površina prevodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Priključek tuljave Cable
Pritrjevanje tuljave Finger screw
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost EN 60079-0
EN 60079-7
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje ATEX - Cat. 3 - Zone 2
LLC CDC TYSK
Standardni električni priključek ATEX 94/9/EF ZONE 2
Tip BV024A
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality