Pressure switch, BCP1

017B0002

null: 0.1 - 1.1, Diferencial [bar]: 0.15 - 0.6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/2, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 6

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.7 Kilogram
Neto masa 0.574 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248032

 

Diferencial [bar] [Maks] 0.6 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.15 bar
Diferencial [bar] [Min] 2.2 psi
Diferencial [psi] [Maks] 8.7 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP BCP
Kategorija IV
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 6 bar
Maks. delovni tlak [psig] 87 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 6.6 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 96 psig
Moč kontakta AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 1.1 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 0.1 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 15.95 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 1.45 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 9 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek EN 175301-803
Tip BCP1
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka Pg 11
Velikost tlačnega priključka 1/2
Vrsta kontaktne obremenitve A
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality