Pressure transmitters

Shows 109 product(s)

060G6766

Pressure transmitter, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

063G1061

Pressure transmitter, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1121

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3211-C1GB04

Ogled: