Shows 22 product(s)
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.10 - 1.50, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.50 - 4.00, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.50 - 6.00, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 1.50 - 11.00, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42.0
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.50 - 4.00, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0