Shows 57 product(s)
Pressure switch, KP5
null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 1.8 - 6, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 35
Pressure switch, KP7W
null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4 - 10, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 35
Pressure switch, KP1
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP1
null: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP1
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KPR1
null: -0.2 - 8, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.5, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 15
Pressure switch, KP1
null: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 6 mm, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP1
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 6 mm, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP1
null: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP1
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17