Pressure switch, KP5

060-001866

null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 1.8 - 6, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 35

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.602 Kilogram
Neto masa 0.149 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428014663

 

Application note Not applicable for liquid line
Deli priloženi Angle bracket
Diferencial [bar] [Maks] 6 bar
Diferencial [bar] [Min] 1.8 bar
Diferencial [bar] [Min] 26 psi
Diferencial [psi] [Maks] 87 psi
Dodatki Switches accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 36 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 900 mm
Električni priključek Rubber cable gland
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP KP/KPI pressure switch
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 16 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 510 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 35 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 510 psig
Moč kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 32 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 8 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 464 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 116 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tlačnega priključka DIN 8912
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KP5
Tlak, moški/ženski Female
UL approved refrigerants R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka Flare nut
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality