Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060-110166 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure switch, KP1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure switch, KP1
060-110166
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Funkcija kontakta: SPDT, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|