Shows 62 product(s)
7DP-00225T-000017603
NXP00225-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
NXP00225-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 22 A,Namestitveni nosilec IP
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: Brez opcije
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Španščina
Okvir 05
B Slot: Brez opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-000952-000023547
NXP00095-A2C1SSS-A1A30000C3
NXP00095-A2C1SSS-A1A30000C3
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 9 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
Razred C EMC
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Angleščina
Okvir 04
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-006152-000071124
NXP00615-A2H1SSV-A1A2000000+FL24+DPAP+DLPL
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Poljščina
Okvir 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-008755-000040581
NXP00875-A5H1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 87 A,IP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-006152-000079885
NXP00615-A2H1SSV-A1A3000000+QGLM
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 61 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-016852-000027360
NXP01685-A2H1SSS-A1A2000000
NXP01685-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 168 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-000352-000027391
NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00035-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-003152-000027732
NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-003852-000027747
NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00385-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 38 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DP-004552-000027753
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 45 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi