NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0053

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 205AIP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 08
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 59 Kilogram
Neto masa 58 Kilogram
EAN 5714853286317

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0205 205A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 5 IP54/NEMA12
Ravni EMC emisij H IEC61800-3
Zavorni modul 1 Vgrajen zavorni modul
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLC Palčna prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B AF (AF)STO, ATEX term.
Opcijska reža C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR08 Okvir 08
Nazivna moč 110 110 kW/150 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-020555
Koda tipa 2. del -000013106
Prodajno besedilo FR0802055-5H FR0802055-5H
Modelcode01 NXP02055-A5H1SSV-
Modelcode02 A1AFB20000
Modelcode05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 58
Calculated Gross Weight [kg] 59
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 110 110
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 90 90
Mere Š x V x G [mm] 288X758X344 288X758X344
Neprekinjen tok (HO) [A] 170 170
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DP-020555-118LG3
Koda zaloge 7DP-020555 7DP-020555
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1AFB20000
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1
Obrat iz Orderline 2500 2500
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality