NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 45 AIP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 19.5 Kilogram
Neto masa 18.5 Kilogram
EAN 5714853286348

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0045 45 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 5 IP54/NEMA12
Ravni EMC emisij H IEC61800-3
Zavorni modul 1 Vgrajen zavorni modul
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLM Metr. prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B AF (AF)STO, ATEX term.
Opcijska reža C B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR06 Okvir 06
Nazivna moč 22K 22 kW/30 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-004555
Koda tipa 2. del -000013216
Prodajno besedilo FR0600455-5H FR0600455-5H
Modelcode01 NXP00455-A5H1SSV-
Modelcode02 A1AFB20000+QGLM
Modelcode05 +DPAP
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 22 22
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 18.5 18.5
Mere Š x V x G [mm] 195X557X237 195X557X237
Neprekinjen tok (HO) [A] 38 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DP-004555-118LGN
Koda zaloge 7DP-004555 7DP-004555
preveriti, če je popolno OK OK
STAT NO 03738
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Obrat iz Orderline 2500 2500
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality