132H0052
NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 4AIP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 04
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Družina zračno in vodno hlajenih frekvenčnih pretvornikov VACON® NX jezasnovana za širok nabor zahtevnih industrijskih aplikacij.
Zajema pretvornike za namestitev na steno, pretvornike v ohišju insistemske pretvornike z razponom moči od 0,55 kW do 5,3 MW.
Različice pretvornikov z vodnim hlajenjem so primerne predvsem zauporabo v okoljih s kritično kakovostjo zraka in omejenim prostorom terpri aplikacijah, ki zahtevajo učinkovit prenos toplote.
Frekvenčni pretvorniki VACON® NX zagotavljajo kar najučinkovitejšedelovanje in najboljšo dinamiko krmiljenja motorja tako za stroje z enogredjo kot za pogonske sisteme.
Nastavljiva enota I/O in komunikacijska vodila izpolnjujejo vse zahteveglede povezljivosti. S prilagoditvijo funkcij frekvenčnega pretvornikaprihranite pri stroških in zagotovite večjo integracijo stroja.