Pripomočki za FC 103

Shows 183 product(s)

130B0056

Adapter Plate, 338x279mm

Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®3000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®3000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.

Na mesto, kjer je nameščen en frekvenčni pretvornik VLT®3000, lahko
namestite enega ali dva frekvenčna pretvornika FC. Lahko pa tudi en
frekvenčni pretvornik FC z možnostjo C polne velikosti (npr. MCO305).

Na adaptersko ploščo 130B0056 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®3000: IP00/21: 220/380/500V VLT3002–3004 brez zavore

130B0058

Adapter Plate, 415x279mm

Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®3000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®3000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.

Na mesto, kjer je nameščen en frekvenčni pretvornik VLT®3000, lahko
namestite en frekvenčni pretvornik FC z možnostjo C ali brez nje.

Na adaptersko ploščo 130B0058 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®3000:
IP20: 220/380/500V VLT3002–3004 z zavoro, 380/500V VLT3006–3008 brez
zavore
IP21: 220/380/500V VLT3002–3004 z zavoro, 380/500V VLT3006–3008 brez
zavore
IP54: 220V VLT3002–3004 brez zavore, 220V VLT3004 z zavoro, 380/500V
VLT3002–3004 z zavoro, 380/500V VLT3002–3006 brez zavore

130B0183

Adapter bracket VLT5000 - A1, A2

Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®5/6/8000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®5/6/8000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.

Na adaptersko ploščo 130B0183 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®5/6/8000:
IP20 Book: 200–240V VLT5001–5003/VLT6002–6003, 380/500V VLT5001–5005,
380–460V VLT6002–6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®5/6/8000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®5/6/8000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.

Na adaptersko ploščo 130B0184 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®5/6/8000:
IP20 Book: 200–240V VLT5004–5006/VLT6004–6005, 380/500V VLT5006–5011,
380–460V VLT6006–6011

130B0185

Adapter Plate, 395x220mm

Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®5/6/8000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®5/6/8000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.

Na adaptersko ploščo 130B0185 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®5/6/8000:
IP20 Compact: 200–240V VLT5001–5006, 380/500V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240V VLT6002–6005, 380/460V VLT6002–6011, 380–480V
VLT8006–8011, 550–600V VLT 5001–5011, 525–690V VLT8002–8011

130B1028

PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Ogled: