Adapter Plate, 395x220mm

130B0185

Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®5/6/8000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®5/6/8000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.

Na adaptersko ploščo 130B0185 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®5/6/8000:
IP20 Compact: 200–240V VLT5001–5006, 380/500V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240V VLT6002–6005, 380/460V VLT6002–6011, 380–480V
VLT8006–8011, 550–600V VLT 5001–5011, 525–690V VLT8002–8011

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.5 Kilogram
Neto masa 1.27 Kilogram
EAN 5710107612475

 

Options Adapter category options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality