Adapter Plate, 395x130mm
130B0184
Z uporabo adapterske plošče lahko frekvenčni pretvornik VLT®5/6/8000
zamenjate s frekvenčnim pretvornikom generacije FC tako, da vam ni treba
vrtati novih lukenj. Zaradi tega je zamenjava frekvenčnega pretvornika
VLT®5/6/8000 preprosta in hitra, pri čemer ne nastanejo odkruški, ki bi
lahko poškodovali električne komponente.
Na adaptersko ploščo 130B0184 lahko namestite frekvenčni pretvornik
VLT®5/6/8000:
IP20 Book: 200–240V VLT5004–5006/VLT6004–6005, 380/500V VLT5006–5011,
380–460V VLT6006–6011