VLT® OneGearDrive®

Prikaži več
VLT® OneGearDrive®

Shows 294 product(s)

132H2061

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/4 in.,Jeklo,
S CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2062

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/4 in.,Jeklo,
S CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H2063

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 in.,Jeklo,
S CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX

132H5028

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
5.92, 1 1/4 in.,Nerjaveče jeklo,
S CSA/UL, Motor zgoraj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 in.,Nerjaveče jeklo,
S CSA/UL, Motor zgoraj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higienska, max 2.3 KW (V210),
5.92, 30 mm,Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,(BXX) Brez zavore,
vtic+konektor+5m kabel

Koda modela: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 in.,Nerjaveče jeklo,
S CSA/UL, Motor zgoraj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higienska, max 2.3 KW (V210),
14.13, 30 mm,Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,(BXX) Brez zavore,
vtic+konektor+5m kabel

Koda modela: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132L1091

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 in.,Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,220V DC brake (480V AC),
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 in.,Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,220V DC brake (480V AC),
priključna škatla

Koda modela: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Ogled: