OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higienska, max 2.3 KW (V210),
14.13, 30 mm,Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj,(BXX) Brez zavore,
vtic+konektor+5m kabel

Koda modela: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 25 Kilogram
Neto masa 24 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853356522

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka H Higienska
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 14K13 14.13
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi 30 30 mm
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja S3 vtic+konektor+5m kabel
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P2 Vodoroavni-priklj.spodaj
Obdelava površine A Aseptično
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora BXXX (BXX) Brez zavore
CSA / UL X Brez CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDHK214K131302L06RXS31P2
Koda tipa 2. del A9010H1BXXXXXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Modelcode02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality