OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5572

OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/2 in.,Nerjaveče jeklo,
S CSA/UL, Motor zgoraj,(BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 26 Kilogram
Neto masa 25 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN 5714853346110

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka S Standardna
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 31K13 31.13
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi I3 1 1/2 in.
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja TB priključna škatla
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P3 Motor zgoraj
Obdelava površine S Standardno
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora BXXX (BXX) Brez zavore
CSA / UL 1 S CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Koda tipa 2. del S9010H1BXXX1XXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 OGDSK231K131I32L06RXTB1P3
Modelcode02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality