Črpalke za vodovodno vodo

Shows 24 product(s)

180B0007

PAH črpalke, PAH 12.5

Pretok [gpm] [Maks]: 5.4, Pretok [l/min] [maks.]: 20.9, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0008

PAH črpalke, PAH 10

Pretok [gpm] [Maks]: 4.2, Pretok [l/min] [maks.]: 16.4, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0022

PAH črpalke, PAH 4

Pretok [gpm] [Maks]: 1.6, Pretok [l/min] [maks.]: 6.4, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0023

PAH črpalke, PAH 6.3

Pretok [gpm] [Maks]: 2.7, Pretok [l/min] [maks.]: 10.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0024

PAH črpalke, PAH 2

Pretok [gpm] [Maks]: 0.6, Pretok [l/min] [maks.]: 2.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0036

PAH črpalke, PAH 25

Pretok [gpm] [Maks]: 11.1, Pretok [l/min] [maks.]: 42.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0037

PAH črpalke, PAH 32

Pretok [gpm] [Maks]: 14.4, Pretok [l/min] [maks.]: 55.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0040

PAH črpalke, PAH 63

Pretok [gpm] [Maks]: 27.7, Pretok [l/min] [maks.]: 106.8, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0041

PAH črpalke, PAH 80

Pretok [gpm] [Maks]: 35.9, Pretok [l/min] [maks.]: 138.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

180B0042

PAH črpalke, PAH 70

Pretok [gpm] [Maks]: 31.1, Pretok [l/min] [maks.]: 119.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

Ogled: