PAH 70

180B0042

Pretok [gpm] [Maks]: 31.100, Pretok [l/min] [maks.]: 119.60, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700

Podatki o izdelku

Bruto masa 36.5 Kilogram
Neto masa 30.5 Kilogram
Volume 34.2 Liter
EAN 5715162667217

 

Description PAH70
Dovodni tlak [barg] [Maks] 4 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 58 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 0 psig
Država izvora Denmark
Gibna prostornina [cm³/rev] 70 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 4.27 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 160 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 2320 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 435 psig
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 700 rpm
Opis izdelka PAH pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste PAH 70
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Pretok [gpm] [Maks] 31.1 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 10.9 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 119.6 l/min
Pretok [l/min] [min.] 42.2 l/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 80 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z ATEX No
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip PAH 50-100
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 1/2 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality