The Danfoss range of PAH high-pressure pumps is designed to supply water flow under high- pressure for a varity of tap water applications. Danfoss PAH pumps are positive displacement pumps, with axial pistons that move a fixed amount of water in each cycle. Flow is proportional to the number of input shaft revolutions (rpm). Unlike centrifugal pumps, they produce the same flow at a given speed no matter what the discharge pressure.All components are designed to provide longservice life with a constantly high efficiency andminimum service required.
Shows 24 product(s)
PAH črpalke, PAH 12.5
Pretok [gpm] [Maks]: 5.4, Pretok [l/min] [maks.]: 20.9, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 10
Pretok [gpm] [Maks]: 4.2, Pretok [l/min] [maks.]: 16.4, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 4
Pretok [gpm] [Maks]: 1.6, Pretok [l/min] [maks.]: 6.4, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 6.3
Pretok [gpm] [Maks]: 2.7, Pretok [l/min] [maks.]: 10.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 2
Pretok [gpm] [Maks]: 0.6, Pretok [l/min] [maks.]: 2.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 140, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2030, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 25
Pretok [gpm] [Maks]: 11.1, Pretok [l/min] [maks.]: 42.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 32
Pretok [gpm] [Maks]: 14.4, Pretok [l/min] [maks.]: 55.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 63
Pretok [gpm] [Maks]: 27.7, Pretok [l/min] [maks.]: 106.8, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 80
Pretok [gpm] [Maks]: 35.9, Pretok [l/min] [maks.]: 138.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700
PAH črpalke, PAH 70
Pretok [gpm] [Maks]: 31.1, Pretok [l/min] [maks.]: 119.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 160, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 2320, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 700