Prikaži več
MEP

Shows 5 product(s)

063G1827

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MEP 2650-348130041-C7GB04

063G1828

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

063G1841

Pressure transmitter, MEP 2250, 0 bar - 270 bar, 0 psi - 3915 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11

063G1933

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MEP 2650-28-6-040-0-8-5-C7GB04

063G2298

Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: MEP 2650-26-8-004-0-8-1-C7AC04

Ogled: