Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
063G1841 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, MEP 2250, 0 bar - 270 bar, 0 psi - 3915 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, MEP 2250, 0 bar - 270 bar, 0 psi - 3915 psi
063G1841
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 9/16-18, Specifikacijski ključ: MEP 2250-53-4-004-C-1-0-C3BD11
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|