Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
063G1828 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G1828
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|