Prikaži več
DST P92S

Shows 10 product(s)

060G6766

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

078G1000

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1007

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 14 x 1.5, Specifikacijski ključ: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1008

Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

Ogled: