Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

078G1006

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

Podatki o izdelku

Gross weight 0.058 Kilogram
Net weight 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977333

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza Yes
Electrical conn. Male/Female Male
Električni priključek M12 x 1
Ime izdelka Pressure transmitter
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 45 kos
Komentarji za električne priključke PBT
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 1200 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] 17400 psig
Natančnost TEB [-25–80 °C] ±FS 1.5 %
Natančnost TEB [-40–80 °C] ±FS 2.5 %
Natančnost TEB [0–80 °C] ±FS 1 %
Oznaka CE Yes
Packing format Multi pack
Pressure connection notes Viton Gasket
Pressure connection size 1/4
Pressure range [psi] [max] 8700 psi
Pressure range [psi] [min] 0 psi
Razpon tlaka [bar] [Maks] 600 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpočni tlak [bar] 4000 bar
Razpočni tlak [psig] 58000 psig
Response time max. [ms] 1 ms
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Specifikacijski ključ P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -104 °F
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip DST P92S
Tlačni priključek HEX [mm] 22 mm
Velikost električnega priključka 5 pin
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Čas zagona [ms] 40 ms
– skupni Pin 3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality