Pressure transmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.058 Kilogram
Neto masa 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428976398

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek M12 x 1
Električni priključki, moški/ženski Male
Ime izdelka Pressure transmitter
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Količina v pakiranju 45 kos
Komentarji za električne priključke PBT
Maks. čas za odziv [ms] 1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 80 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] 1160 psig
Natančnost TEB [-25–80 °C] ±FS 1.5 %
Natančnost TEB [-40–80 °C] ±FS 2.5 %
Natančnost TEB [0–80 °C] ±FS 1 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku Viton Gasket
Oznaka CE Yes
Razpon tlaka [bar] [Maks] 40 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 580 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Razpočni tlak [bar] 400 bar
Razpočni tlak [psig] 5800 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Specifikacijski ključ P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -104 °F
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
Standardni električni priključek IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tip DST P92S
Tlačni priključek HEX [mm] 22 mm
Velikost električnega priključka 5 pin
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Čas zagona [ms] 40 ms
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality